Product details
Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для замены существующих дверей. Благодаря малому радиусу поворота створок двери может быть уменьшено расстояние между отдельными рядами шкафов. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Окрашенная |
Цвет: |
RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 3 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал |
Указание по монтажу: | Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180° |
Указание: |
Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160° |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
EAN: | 4028177955134 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |
Описание продукта: | Стальная дверь, двустворчатая сплошная для VX IT, для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 7035, ручка и шарниры: RAL 9005 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
Global
|
---|