Product details
Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки". |
---|---|
Преимущества: | Возможен монтаж как на внешней, так и на внутренней стороне каркаса шкафа |
Области применения: | Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на каркасе VX |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Возможности монтажа: | Прямое крепления между вертикальными профилями каркаса шкафа |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX VX IT TX CableNet Ширина: = 800 мм Глубина: = 800 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 2,08 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177952539 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Описание продукта: | Комбинированная шина для VX IT, для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля, на каркасе VX, для ширины шкафа: 800 мм, для глубины шкафа: 800 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|