Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для VX IT, TE, TX CableNet
Артикульный № 5302.035
Product Lifecycle
Active
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Преимущества: |
Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа Все три крепежных отверстия системной перфорации доступны для крепления встраиваемых компонентов. В TE 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на 482,6 мм (19") системную перфорацию |
---|---|
Области применения: |
Для монтажа на переднем крепежном уровне В качестве опоры для тяжелого оборудования Для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Возможности монтажа: |
482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади для 19" профильных шин standard для 19" профильных шин dynamic |
Нагрузочная способность: | 1500 N |
Указание: | Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX IT TE TX CableNet |
Расстояние между плоскостями: | 600 ‐ 825 мм |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 3,08 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177952645 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины, для профильных шин VX IT standard и dynamic, для L-образных профильных шин TS IT , для монтажной рамы TE, для монтажа на передней крепежной плоскости |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|