Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE
Артикульный № 5302.044
Product Lifecycle
Active
Product details
Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Преимущества: | Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями. |
---|---|
Области применения: |
Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек". Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах. |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежные комплектующие |
Указание: |
Mounting dimensions + 170 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, standard Mounting dimensions + 175 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, dynamic |
Расстояние между плоскостями: | 350 ‐ 550 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.687 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177952690 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Описание продукта: | Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE, для прокладки кабеля на раме шкафа , и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить , на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек". |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|