Product details
TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
Not available off the shelf, please contact your sales representative.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Преимущества: |
Enclosure pre-configured with 482.6 mm (19") mounting angles at the front and rear of each compartment, adjustable individually and independently of each other Pre-configured 740 mm distance between mounting angles, individually adjustable Door hinges can be swapped from right to left Baying supported on all sides Air baffle plates integrated into the 19" mounting frame Max. door opening angle 130°, max. 115° in bayed suite |
---|---|
Материал: |
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Roof plate: Sheet steel, 1.5 mm Gland plate: Sheet steel, 1.0 mm Front and rear door: Sheet steel, 1.5 mm Mounting angles: Sheet steel, 2.5 mm |
Basic color: | RAL 7035 |
Цвет: |
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 19" mounting angles, hinges and handles spray-finished in RAL 9005 |
Комплект поставки: |
VX IT compartment rack, with two independent installation compartments Each compartment with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, screwed to the integrated dividers on the left and right 2 sheet steel doors, vented, front and rear Gland plate divided in the centre, pre-configured across the entire rack depth Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E Including potential equalisation, prepared for the attachment of earthing straps Two 482.6 mm (19") mounting angles front and rear per compartment, depth-variable, front angles with all-round integrated air baffles 4 keys |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 1.000 мм |
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): | 740 мм |
Number front doors: | 2 |
Number back doors: | 2 |
19" крепление: |
2 x 23 U Incl. 482.6 mm (19") mounting angles front and rear per compartment, adjustable individually and independently of each other |
Installation of PDU vertically in the rear area: | Vertical PDU with IEC C20 connection (max. length of PDU 1000 mm), Model No. 7979.117/.118/.217/.317/.417 |
Исполнение: | Compartment Rack, 2 x 23 U |
Cover version: | One-piece roof plate, with cable entry on both sides in the centre part of the roof |
Design doors: |
Door opening angle max. 130° Incl. 2-point locking rod |
Construction rear door: | 2-секционная, с вентиляцией |
Construction front door: | 2-секционная, с вентиляцией |
Mounting angle version: | 19" mounting angles in the VX IT Compartment Rack |
Base design: | Base frame with pull-out, two-part solid gland plate pre-assembled |
Исполнение 19" плоскости (плоскостей): | 2 x 23 U |
Construction position mounting angles: | 19" плоскость спереди и сзади |
Указание: | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
Основной материал: | Листовая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
EAN: | 4028177950054 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Описание продукта: | VX IT Compartment Rack, vented, 19" mounting angles front and rear, 2 compartments, 2 x 23 U, WHD: 600x2200x1000 mm, enclosure frame and panels: RAL 7035, interior components: RAL 9005 |
+ Сертификаты
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
Декларация о соответствии:
DE, EN
|
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|