Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Артикульный № 5501.440

  Product Lifecycle  
Active
  • Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet
    Product details

    Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
    Преимущества: Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
    Области применения: Для монтажа на переднем крепежном уровне
    В качестве опоры для тяжелого оборудования
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Distance between mounting levels: 645 мм
    Длина: 575 мм
    Возможности монтажа: для 19" профильных шин standard
    Указание по монтажу: Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
    Нагрузочная способность: 800 Н, статическая
    Указание: Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
    Опорная поверхность: Ширина: 35 мм
    Подходит для: Тип корпуса: VX IT
    TS IT
    TX CableNet
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 1,56 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177678996
    ETIM 7.0: EC002620
    ECLASS 8.0: 27189261
    Описание продукта: DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 800 Н, статическая, ВxГ: 1 U x 575 мм, расстояние между 19" плоскостями: 645 мм

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN, FR

    + Добавить комплектующие

     Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть