Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
---|---|
Поверхность: |
Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель Панели основания Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм Задняя стенка, цельная |
Размер: |
Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
Размеры монтажной панели (Ш x В): | 699 мм x 1.896 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 2, 3, 3R, 12 |
IK-код: | IK10 |
Кол-во дверей: | 1 |
Основной материал: | Листовая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 142 кг |
EAN: | 4028177959224 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |