Держатель кабеля на шарнирах, с защитой от изгиба и быстрым соединителем
Артикульный № 7163.560
Product Lifecycle
Active
Product details
С подвижными элементами для бесперегибной прокладки кабеля в средней части, двусторонняя расфиксация крепления с помощью быстрых соединителей.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для надежной прокладки кабеля подключения от выдвижной приборной полки к точке фиксации. Прокладка кабеля без изгибов в средней части через подвижные элементы. Возможность отсоединения с двух сторон благодаря быстрому соединителю. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь, оцинкованная Средняя часть: Пластик |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Указание: | Максимальная глубина приборных полок = глубине шкафа - 200 мм |
Подходит для: | Глубина: ≤ 600 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.627 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177433557 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Описание продукта: | DK держатель кабеля, с защитой от изгиба и быстрым соединителем, для глубины шкафа: <= 600 мм, макс. глубина полки=глубина шкафа-200 мм, листовая сталь, оцинкованная |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|