Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.10.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX IT, VX SE, пластиковых распределительных шкафов AX 8617130
Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX IT, VX SE, пластиковых распределительных шкафов AX 8617130
Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика
Закрыть
Product details
Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с отверстиями для закладных/фиксирующихся гаек вместо продольных отверстий сверху и снизу. Просто навешиваются и закрепляются.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с отверстиями для закладных/фиксирующихся гаек вместо продольных отверстий сверху и снизу. Просто навешиваются и закрепляются. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежные винты |
Возможности монтажа: | На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE |
Подходит для: |
Тип корпуса: внутренний монтажный уровень To fit width/depth: 600 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 2.764 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177237391 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | TS Системные шасси 23 x 73 мм, для внутреннего монтажного уровня: Ш/Г: 600 мм |