Product details
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа. |
---|---|
Преимущества: |
Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются Системня перфорация со всех четырех сторон При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Возможности монтажа: |
На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX To fit width/depth: 800 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 3,56 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177829077 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 800 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|