Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для установки монтажной панели сбоку. Монтаж производится в положении с выдвижением. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Подходит для: | Ширина: = 600 мм |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 3 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177921139 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | VX направляющая шина, для монтажной панели, для Ш: 600 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|