Product details
Гибкое расположение и монтаж по периметру места соединения. Для быстрого и надежного монтажа, спереди или сбоку, также используется для соединения систем цоколей VX.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Гибкое расположение и монтаж по периметру места соединения. Для быстрого и надежного монтажа, спереди или сбоку, также используется для соединения систем цоколей VX. |
---|---|
Преимущества: |
Быстрый и надежный монтаж на выбор спереди или сбоку Монтируется по перимету в месте соединения в линейку Гибкое позиционирование, поэтому избегаются коллизии с компонентами Также используется для соединения элементов цоколя |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: |
Соединитель, внутренний Уплотнение для соединения в линейку Вкл. крепежный материал |
Указание: | 1 комплекта достаточно для одного места соединения |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Упаковка: | 6 шт. |
Вес: | 1,47 кг |
Код ТНВЭД: | 83024900 |
EAN: | 4028177919327 |
ETIM 7.0: | EC002622 |
ECLASS 8.0: | 27189263 |
Описание продукта: | VX соединитель, внутренний |