Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | под установку замочных вкладышей |
---|---|
Преимущества: |
Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки |
Материал: | Цинковое литье под давлением |
Цвет: | RAL 7035 |
Замок: | Исполнение замка: Prepared for lock inserts, type G or lock and push-button inserts with a length up to 26.5 mm |
Подходит для типа корпуса: |
VX VX IT |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.661 кг |
Код ТНВЭД: | 83024110 |
EAN: | 4028177921740 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
Описание продукта: | VX комфортная ручка, под установку замочных вкладышей, цвет RAL 7035 |
+ Сертификаты
Approvals: |
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|