Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для установки на панель основания и раму шкафа. |
---|---|
Преимущества: |
Простой монтаж установке по всей ширине высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф |
Области применения: | Для установки на панель основания и каркас шкафа |
Материал: |
Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый Термостойкость до +60 °C Уплотнение: ПВХ Сечение: 30 x 25 мм |
Комплект поставки: | Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили |
Указание: |
Для каждого ввода необходимо 2 шт. При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа) |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX: = 1.600 мм Тип корпуса: VX SE |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 0,5 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177922839 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Описание продукта: | VX профиль для ввода кабеля, в сзади, для Ш: 1600 мм, для VX |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|