Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для увеличения угла открывания с 130° до 180° в положении спереди. |
---|---|
Преимущества: | Оптимальный доступ к компонентам, расположенным за поворотной рамойи 19" компонентам |
Материал: | Литье под давлением |
Комплект поставки: |
Шарнир верхний и нижний Вкл. крепежный материал |
Угол открытия: | 180° |
Указание: | Возможен монтаж только в VX |
Нагрузочная способность (статическая): | 1.500 H |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.849 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177969230 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | VX шарнир 180° для поворотной рамы, большой |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|