Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Количество вырезов: | 6 |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX: = 600 мм Тип корпуса: VX SE |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 в комбинации с кабельными вводами или вводами для кабелей со штекерами |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 1,07 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177921092 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | VX панель для ввода кабеля, для Ш: 600 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|