угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними New version
Артикульный № 8660.022
Product Lifecycle
Active
Product details
Base/plinth corner pieces for flexible cable entry options plus a positioning aid for simple enclosure mounting on the base/plinth.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | New version |
---|---|
Преимущества: |
Reliable – Excellent stability of the base/plinth Flexible – Countless interior installation options with VX accessories Simple – Flush termination between the baying points |
Материал: |
Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
4 угловых заглушки Вкл. крепежный материал 4 угловых элемента, высота 200 мм 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм |
Указание: | Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя |
Размер: | Высота: 200 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Ширина: = 600 мм |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Вес: | 7,27 кг |
Упаковка: | 2 шт. |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177978133 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 600 mm, sheet steel |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |