Панели цоколя, с вентиляцией for base/plinth system VX, sheet steel, new version
Артикульный № 8660.090
Product Lifecycle
Active
Product details
For venting the enclosure via the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two vented trim panels may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the vented trim panels may also be fitted at the side of the base/plinth corner piece.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: |
New version с вентиляцией |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Размер: | Высота: 100 мм |
Подходит для: | To fit width/depth: 600 мм |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Вес: | 1,42 кг |
Упаковка: | 2 шт. |
Подходит для: | for base/plinth system VX, sheet steel, new version |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177982949 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX base/plinth trim panel, vented, for W/D: 600 mm, sheet steel |