Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф
Артикульный № 9680.606
Product Lifecycle
Active
Product details
Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: | Листовая сталь, 1,5 мм |
---|---|
Поверхность: |
Каркас шкафа: грунтовка Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Каркас шкафа Задняя стенка Панели основания |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | До IP 54, в зависимости от обшивки |
Test specification: |
МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641 |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 51 кг |
EAN: | 4028177929579 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | VX модульный шкаф, ШВГ: 600x2000x600 мм, листовая сталь |
+ Сертификаты
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |