Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2023 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
7888831
Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями
Артикульный номер: TX 7888.102
TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.
- Артикульный номер:
- TX 7888.102
- Исполнение
- без боковых стенок
- Преимущества
- New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept for individual configuration
- Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
- Установка активных и пассивных сетевых компонентов благодаря вентилируемым дверям
- Сменная навеска двери
- Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
- Материал
- Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Rack with vented front door and rear door
Side panels, screw fastened
19" профильные шины
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
IPPC-паллета - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 645 мм
- Исполнение
- без боковых стенок
- Design doors
- с вентиляцией
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 73 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177965560
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- Сетевой шкаф TX CableNet, 800x2000x1000 мм, 42 U, без боковых стенок, RAL 7035