ÉLECTRIFIEZ VOTRE SYSTÈME

La production d'électricité pour la transition énergétique

Tirez parti de la transition énergétique. Préparez-vous à l'avenir.

Production d'électricité

Solutions pour la production d'énergie et d'électricité

L'extension et la restructuration de la production d'électricité nécessiteront d'énormes efforts au cours des prochaines années. L'abandon progressif du charbon, du gaz et du pétrole au profit de l'électricité issue de sources renouvelables conduit à l'extension rapide de nombreux sites de production décentralisés. Il est essentiel de les faire fonctionner sans risque de pannes car il faut garantir une alimentation électrique permanente.

Une étude norvégienne* révèle que la part des énergies renouvelables atteindra 83% de l'ensemble de la production électrique d'ici 2050. Concrètement, cela signifie que les systèmes PV seront multipliés par un facteur 20 et les éoliennes par un facteur 10.

Solutions Rittal pour l'industrie électrique

Pour faciliter l'abandon progressif des combustibles fossiles, Rittal peut vous fournir des solutions hautement performantes et rentables, adaptées aux énergies renouvelables. Des composants modulaires standardisés vous permettent plus facilement de concevoir, de configurer et, si nécessaire, d'étendre le système. Aperçu de la gamme

  • Habillage électrique
  • Distribution de courant
  • Solutions de climatisation
  • Solutions d'automatisation pour la construction d'installations électriques et de commande
  • Service

Vos avantages en bref :

  • Conception simplifiée et configuration rapide grâce à des solutions standard dans un système modulaire – pas besoin de partir de zéro ; bien au contraire, vous pouvez profiter de solutions préconfigurées
  • Fiabilité à long terme grâce à des solutions nécessitant peu d'entretien et des caractéristiques de protection élevée – l'idéal même dans les conditions les plus exigeantes
  • Options d'application à l'échelle mondiale grâce à la conformité aux normes internationales et au service après-vente d'envergure mondiale
  • Tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur – grâce à un partenaire expert possédant de nombreuses années d'expérience et des solutions testées et éprouvées

* « Energy Transition Outlook 2022 » publié par la société norvégienne DNV

Solutions types pour la production d'électricité

Projets standard de l’industrie

Boîtier de combinaison AC pour projets photovoltaïques

Solution préconfigurée pour la construction d'un Boîtier de combinaison AC, servant de protection par fusibles entre l'onduleur et le raccordement au réseau. Spécifiquement développé pour les systèmes photovoltaïques en mode de fonctionnement parallèle...

Habillage électrique

Outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Habillage électrique

Outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Climatisation

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Fonctionnement et sécurité – quelles que soient les conditions météorologiques. Nos solutions de climatisation Outdoor sont prévues pour être utilisées en extérieur. En complément des...

Baies 19˝ IT

Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée IP 55 et montants 19" « standard »

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions et avec un indice de...

Distribution de courant

Jeux de barres

Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande personnalisées jusqu'à 2100 A, solutions complètes pour applications AC ou DC.

Success Stories.