ÉLECTRIFIEZ VOTRE SYSTÈME

Infrastructures de recharge, efficacité énergétique et couplage sectoriel

Suivez la bonne voie vers la transition énergétique avec des partenaires solides

Consommation d'énergie

Solutions pour la consommation d'énergie

La transition énergétique ne s'arrête pas à la distribution et au stockage de l'électricité. La consommation d'énergie joue aussi un rôle majeur et nécessite la prise en compte de différents aspects. Citons par exemple la question de la gestion efficace de l'énergie, qui doit permettre aux entreprises, en particulier l'industrie manufacturière, de réduire leur consommation d'électricité. Le couplage sectoriel, en d'autres termes le rapprochement des secteurs de l'électricité, du chauffage, du bâtiment, des transports et d'autres filières industrielles, est un autre élément important de la transition énergétique.

Pour le développement de la mobilité électrique, il est essentiel d'assurer la disponibilité de l'électricité en de nombreux endroits décentralisés : sur des aires de recharge, à la maison, au travail ou sur des parkings de magasins. En bref, il faut prévoir des infrastructures de recharge à tous les endroits où les gens garent leur voiture.

Concepts innovants avec dans le groupe FLG 

Des solutions matérielles et logicielles intégrées accélèrent le rythme de la transition énergétique. Rittal s’attaque à ces nouveaux problèmes avec sa société sœur Eplan afin de numériser et d’automatiser les processus. De cette façon, il sera possible de cartographier plus clairement les systèmes et les tâches, même les plus complexes, et de les préparer plus rapidement pour l’avenir.

Les résultats les plus efficaces proviennent d’exemples de meilleures pratiques basés sur de nombreux projets clients qui ont été entrepris. Par exemple, il existe des solutions préconçues pour la planification et la mise en œuvre de parcs de recharge auxquels le planificateur peut facilement accéder en génie électrique avec Eplan.Le projet préconfiguré contient tous les détails, y compris le matériel industriel standardisé, et ne nécessite qu’une personnalisation minimale – Gain de temps par excellence.

Vos avantages en bref :

  • Conception et réalisation en un temps record – des solutions basées sur les meilleures pratiques sont à votre disposition et vous permettent d'éviter l'élaboration de nouveaux plans
  • Qualité optimale – conception de projets sans erreurs grâce à des solutions testées et éprouvées
  • Synergie et coordination parfaites – les matériels et les logiciels sont totalement compatibles entre eux
  • Options d'application à l'échelle mondiale grâce à la conformité aux normes internationales et au service après-vente d'envergure mondiale
  • Partenaires visionnaires avec des solutions nouvelles et innovantes pour la transition énergétique – pour garantir la compétitivité de votre entreprise

Solutions types pour les infrastructures de recharge :

Projets standard de l’industrie

Module de distribution de courant pour points de recharge AC

Solution préconfigurée convenant à une extension individuelle pour faciliter la conception de plus grands centres de recharge commerciaux, par ex. pour des clients industriels et commerciaux.

Outdoor

CS Toptec

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète...

Habillage électrique

Armoires électriques

Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur peut s'effectuer sur 2...

Habillage électrique

Coffrets muraux

Les enveloppes compactes sont extrêmement polyvalentes pour les applications de commande nécessitant un faible encombrement. Selon le modèle, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de...

Habillage électrique

Outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Distribution de courant

Jeux de barres

Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande personnalisées jusqu'à 2100 A, solutions complètes pour applications AC ou DC.

Success Stories.