Colocation

Infrastructures optimales pour les offres de Colocation

Colocation est un secteur d’activité important et en pleine croissance pour les exploitants de salles informatiques, en particulier pour les fournisseurs d’internet et de Cloud. En exploitant les serveurs de vos clients directement au sein de vos propres Datacenter, vous proposez aux entreprises une meilleure connexion aux ressources internet et Cloud requises. Les clients économisent simultanément les coûts de fonctionnement de propres salles informatiques et infrastructures IT associées. Et dans la salle informatique, les baies, l’alimentation électrique, la climatisation, la connexion aux réseaux, la sécurité et la supervision doivent, précisément dans cette situation, répondre à des exigences élevées.

Colocation crée une situation « gagnant-gagnant » pour les exploitants de salle informatique et leurs clients

Certains systèmes de serveurs et de stockage qui appartiennent à une entreprise ne se situent pas du tout au sein de ses propres locaux. Ils sont en revanche hôte à l’extérieur – par exemple dans la salle informatique du fournisseur de télécommunication chargé de la connexion Cloud et internet. Les systèmes IT de l’entreprise sont alors exploités physiquement sur un site extérieur – le terme technique pour cela se nomme « Colocation » ou également « Serverhousing ».

Les solutions Colocation font souvent partie de concepts Cloud hybride dans lesquels les entreprises combinent leur propre infrastructure Cloud privée avec un Cloud public. Ce concept offre plusieurs avantages aux clients : leurs systèmes sont directement connectés à l’infrastructure et aux éléments réseau de leur fournisseur Cloud ou internet et l’entreprise peut économiser les coûts pour la mise à disposition et l’exploitation de l’environnement requis au sein de ses propres locaux. Pour cette raison Colocation est aujourd’hui un secteur d’activité important pour les exploitants de toutes sortes de salles informatiques.

L'arrangement réel varie. Dans le cas de la colocation au détail, le client loue un espace relativement petit et restreint dans un centre de données - des modules de rack ou un rack entier, par exemple. Dans le cas du modèle de colocation en gros, le fournisseur loue normalement des unités plus grandes. Souvent, ces unités sont combinées à d'autres services, ou certains aspects de l'infrastructure sont adaptés aux besoins des (gros) clients. Dans les deux cas, le centre de données est responsable de l'alimentation électrique, de la climatisation et, si nécessaire, de la surveillance. La sécurité physique et informatique des systèmes hébergés est une autre question clé. En fonction des exigences du client, cela peut aller jusqu'à l'exploitation des systèmes hébergés dans leurs propres zones scellées du centre de données et à leur protection par des dispositifs élaborés de contrôle d'accès. Les fournisseurs de services de colocation doivent utiliser des solutions techniques appropriées pour assurer un niveau de sécurité garanti à leurs clients et doivent fournir les preuves nécessaires.

Les environnements Colocation nécessitent une conception à long terme

Les baies utilisées pour les offres de Colocation doivent être conçues spécifiquement en fonction des conditions cadres correspondantes. Des baies à compartiments sont recommandées lorsque plusieurs clients utilisent une baie serveurs en commun. Des baies serveurs et réseaux classiques sont par contre utilisées en cas d’utilisation unique par un seul client. Dans les deux cas ce sont les détails qui comptent : les baies doivent pouvoir être installées et complétées rapidement et aisément. Les guidages des câbles, le refroidissement et l’alimentation électrique devraient occuper une unité de hauteur pour pouvoir disposer entièrement de la capacité d’une baie pour les systèmes des clients qui y sont installés. Les interfaces requises vers les systèmes de climatisation ainsi que de supervision doivent en outre être disponibles. Comme ces systèmes représentent un investissement sur de longues périodes, ils doivent être conçus et réalisés dès le début avec une vision loin dans le futur.

Rittal connaît et répond aux exigences de Colocation

Rittal est le partenaire pour de nombreux exploitants d’offres de Colocation. Car nos solutions offrent la meilleure qualité, une disponibilité maximale, une production et une logistique fiables et sont conformes à tous les standards internationaux applicables. L’ensemble du système RiMatrix et la gamme de baies à compartiments spécialisée en Colocation répondent aux exigences élevées imposées par les exploitants de salles informatiques et leurs clients en matière de baies pour une utilisation en Colocation.

Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Edge Computing crée les conditions pour les applications en temps réel et l’industrie 4.0. De nombreux secteurs et entreprises bénéficient aujourd’hui déjà de la technologie puissante mise à disposition par Rittal.