Fabrication

Meilleure grâce à l’industrie 4.0 et à l’automatisation

Pour que les coffrets et armoires électriques puissent être usinés individuellement avec la même précision et qualité, Rittal propose des machines entièrement automatisées pour l’usinage, l’équipement et la préparation des câbles. EPLAN Smart Wiring vous permet de mettre le câblage en œuvre avec une simplicité sans précédent. Toutes les stations de travail sont ainsi connectées via les données du prototype virtuel pour un processus efficient et cohérent.

Rittal Automation Systems fournit tout pour rendre la construction des armoires électriques plus facile, plus rapide, plus précise et facilement reproductible – le processus de production idéal d’un seul fournisseur.

Découpe

Le jumeau numérique fournit toutes les données de perçage et de découpe pour préparer les composants à longueur variable, comme les rails DIN, rails de retenue des câbles, goulottes de câbles et couvercles de goulotte, pour le montage.

Our solutions

Up to 60% savings with Secarex

  • High-performance tooling for fast, precise and dependable operation
  • Benefit from a clear time saving compared to manual cutting
  • No template change required for standard support rails
  • Waste optimization lowers your material costs

More about Secarex cutting centre

Modification d’armoire

Basé sur les données de perçage et de fraisage du jumeau numérique, l’adaptation de l’habillage et l’usinage des pièces plates sont effectués automatiquement par une machine CNC.

Our solutions

Up to 74% savings with Perforex BC

  • Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)
  • A Perforex BC pays for itself in as little as around 2.5 years when manufacturing approximately 150 enclosures per year
  • The programmed workshop orders are available immediately, can be reused and are easy to copy and modify

More about Perforex machining centre BC

89% savings with Perforex LC

  • Increase cutting speed 20 times (in the case of stainless steel and compared to Perforex BC)
  • Contact-free and low-vibration machining with no tool wear and low noise emissions
  • 3D machining eliminates the need to re-clamp the workpiece
  • Boost throughput in a shorter time and improve competitiveness

More about Perforex laser centre LC

  • Short throughput times with consistently high machining quality
  • Fast return on investment: Perforex MT already pays for itself from 100 enclosures per year
  • Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)

 

RiPanel Processing Center
 

Installation mécanique

Des plans 2D qui contiennent toutes les informations requises pour l’installation sont générés en fonction de l’emplacement des appareils dans le jumeau numérique.

  • Practical solution to simplify the handling of enclosures and enclosure suites
  • Load-bearing capacity up to 1.8 t
  • Tested in accordance with the Machinery Directive
  • Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
  • View and comment on changes from any location using an internet browser
  • Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies

More about EPLAN eView

  • The ergonomic solution for enclosure machining processes
  • Mobile, tiltable and (depending on the variant) height-adjustable assembly frames
  • Simple, variable attachment of mounting plates with a quick-release fastener
  • Independent from the power network, takes up minimal space when not in use
  • LT 1000 warehouse and transport trolley for easy handling of enclosure panels

Repérage

Les données d’identification des appareils issues du jumeau numérique sont transmises à l’imprimante d’étiquettes, ce qui supprime la saisie, le tri et le traitement manuels.

Our solutions

  • Transfer data via standardized interfaces to the component manufacturer’s label printing systems
  • No manual input, sorting or processing required

More about EPLAN Electric P8

Préparation des câbles

La création du jumeau numérique englobe entre autres la définition des cheminements idéaux des liaisons électriques du schéma électrique au sein de l'armoire et la détermination des longueurs requises pour chaque liaison.
En association avec les indications du schéma électrique en matière de couleur, section, type de matériau et type d’extrémité des fils, le jumeau numérique fournit les données requises pour la préparation manuelle ou automatique d’un fil ou d’un câble. Des interfaces standardisées permettent ici également de fournir ces données pour la préparation totalement automatique des câbles.

Our solutions

Up to 80% savings with Wire Terminal

  • When manufacturing 300 or more enclosures a year, the Wire Terminal will pay for itself in as little as approximately 2.5 years
  • Fully automated production ensures consistent top quality
  • Magazine-based wire delivery

More about Wire Terminal WT fully automated wire processing machine

Up to 40% savings with semi-automated machines

  • Boost efficiency in the routine operations of cutting to length, stripping and crimping
  • Benefit from faster processes and outstanding repeat accuracy

More about Semi-Automated Machines

Câblage

Les informations de câblage du jumeau numérique sont utilisées pour visualiser les cheminements et la configuration aux extrémités des liaisons.
L’exhaustivité de toutes les informations en association avec la visualisation de la configuration d’intégration et de raccordement permet de renoncer au schéma électrique lors du câblage de l’armoire électrique.

Our solutions

Up to 20% savings with Smart Wiring

  • Work on a 100% digital basis
  • Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
  • For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
  • Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
  • Magazine-based wire delivery

More about EPLAN Smart Wiring

Vérification

Les listes de liaisons point à point pour les fils, câbles, bornes et appareils aident à détecter des erreurs potentielles avant la mise en service le l’armoire électrique.

Our solutions

  • Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
  • View and comment on changes from any location using an internet browser
  • Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies

More about EPLAN eView

Up to 20% savings with Smart Wiring

  • Work on a 100% digital basis
  • Assembly layout, equipment, connections, connection types and routing paths are displayed in an understandable way
  • For last-minute changes, you can run an automatic project comparison to help and avoid mistakes
  • Status information makes it easier to pass projects between different staff members and makes project monitoring a simple task
  • Magazine-based wire delivery

More about EPLAN Smart Wiring

Go to the next step in the process: Operations and Service

Usinage des jeux de barres

Usinage des jeux de barres

Cintrage, estampage et coupe rapides, précis et ergonomiques des barres de courant en cuivre et aluminium.

Wiring

EPLAN Smart Wiring

The virtual assistant for manual wiring in panel building. From the connection point through to the exact routing, the software provides you with all the wiring information you need – in digital form and also in 3D, if required.