Les socles comme base d'armoire stable offrent de l'espace supplémentaire pour l'introduction de câbles. Socles VX, socles AX, socles pour TP, IW, PC, espaces de rangement des câbles, accessoires de socle.
Le socle VX est utilisable pour quasiment toutes les applications d'armoires électriques. En plus d'une grande stabilité, il offre un confort d'équipement maximal, permet de gagner du temps et ouvre de toutes nouvelles...
Les socles VX associent les fonctions des socles Rittal existantes à une nouvelle modularité qui procure, malgré moins de pièces, un gain de place et vous permet de bénéficier d'un meilleur confort de montage.
Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation...
Socle TS constitué de plaques de socle à l'avant et à l'arrière, prémonté avec des pièces d'angle, en fonction de la largeur de l'armoire, sélectionner les caches latéraux en fonction de la...
Stabilisateur pour baies serveurs TS. Le stabilisateur extractible peut être monté ultérieurement sur le cadre inférieur des baies serveurs et il est sorti uniquement en cas de besoin.