- Référence:
- SE 5831.600
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Panneau arrière dévissable
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Panneau arrière monobloc - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.696 mm( 27,5 ˝ x 66,8 ˝ )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 117 kg( 257,9 lb. )
- EAN
- 4028177959125
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- SE VX armoire 800x1800x400, 1P, 1PLdM, IP55, RAL7035
Armoires monobloc VX SE
Référence: SE 5831.600
Armoire électrique monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Compatible pour l'équipement avec les accessoires des armoires électriques juxtaposables VX25. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux et une armoire monobloc de grande largeur peut remplacer plusieurs armoires juxtaposées de plus faible largeur.