Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Jeu de montage pour kits de couplage pour armoire de jeux de barres ou pour leur passage vers le haut
Référence: SV 9674.198
Pour armoire avec jeux de barres ou jeux de barres verticaux, sert de base d'appui au jeu de barres Maxi-PLS / Flat-PLS vertical.
- Référence:
- SV 9674.198
- Modèle
- pour jeu de barres Maxi-PLS
- Description produit
- Le jeu de montage sert de base d'appui au jeu de barres Maxi-PLS / Flat-PLS vertical.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaque de montage
2 châssis
Matériel de fixation inclus - Remarque concernant la référence
- Adapté uniquement pour Maxi-PLS.
- Convient à
- Largeur: = 200 mm
Profondeur: = 800 mm( Largeur: = 7,87 ˝
Profondeur: = 31,5 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,85 kg( 10,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Jeu de montage pour kit de couplage