- Référence:
- SV 9342.004
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Tension nominale
- 1000 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600, disjoncteur max. 1200 A, DIVQ/7
- Remarque concernant la référence
- Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- Modèle de support de jeux de barres
- PLS 1600 PLUS
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Avec fixation interne
- Oui
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 2,276 kg( 5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
-
Support de barres RiLine 60