- Référence:
- TS 8802.125
- Description produit
- Pour étanchéifier le passage de câbles au niveau de l'ouverture de la base.
- Avantages
- Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
- Lors du montage de la plaque de montage en position arrière, les câbles peuvent être guidés directement sans rayon de courbure important.
- Caractéristiques techniques
- Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
- Domaines d'application
- Enficher directement sur l'ouverture de la base ou le châssis de protection et la plaque passe-câbles.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
- Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- 2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm
- Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 1.200 mm
Type de coffret: TP( Type de coffret: TS: = 47,2 ˝
Type de coffret: TP )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 0,432 kg( 1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177496385
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Description produit
-
TS Profilé passe-câbles arrière pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP de largeur 1200 mm