- Référence:
- IT 9982210
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO 48U0600W1070D BLACK W SIDES
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Aménagement intérieur : RAL 9005
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
Pieds de nivellement
Pattes de juxtaposition (4 X 24" and 4 X 600mm)
Deux panneau de gestion des câbles avec double montage PDU et découpes pour gestion des câbles
Deux jeux de panneaux latéraux divisés (horizontaux) comprenant un jeu de clés assorti pour les serrures de porte
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.280 mm
Profondeur: 1.070 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 89,8 ˝
Profondeur: 42,1 ˝ )
- Hauteur de montage pour les composants
- 48 U
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Avec panneaux latéraux
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm( 29,3 ˝ )
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Design doors
- null
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 294,299 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 92694