TS IT Pro

Référence: IT 9982212

Numéro de modèle: TS IT PRO 48U0750W1070D BLACK W SIDES

Référence:
IT 9982212
Numéro de modèle:
TS IT PRO 48U0750W1070D BLACK W SIDES
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Aménagement intérieur : RAL 9005
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression

Pieds de nivellement
Pattes de juxtaposition (4 X 24" and 4 X 600mm)


Deux panneau de gestion des câbles avec double montage PDU et découpes pour gestion des câbles
Deux jeux de panneaux latéraux divisés (horizontaux) comprenant un jeu de clés assorti pour les serrures de porte
Dimensions
Largeur: 750 mm
Hauteur: 2.280 mm
Profondeur: 1.070 mm
( Largeur: 29,5 ˝
Hauteur: 89,8 ˝
Profondeur: 42,1 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
48 U
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Avec panneaux latéraux
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
( 29,3 ˝ )
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Design doors
null
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
360,5 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
92696
Homologations
UL
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Technical Data sheet
Visio Shapes