- Référence:
- TS 9982223
- Numéro de modèle:
- TS IT 42U 2000H0800W1200D LCP READY
- Matériau
- Tôle d'acier
Viewing door: Polycarbonate, 3 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec porte avant et arrière
Viewing door, front, 130° hinges
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
50 vis à tête ronde empreinte étoile M6, écrous-cage, M6, en matériau conducteur (joint à la livraison)
Vertical air baffles
Roof plate, multi-piece, removable, with full depth side cable entry
Base, plaque(s) passe-câbles
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 100 mm / 363 mm
- Distance between mounting levels
- 742 mm( 29,2 ˝ )
- Design doors
- Plein
- Modèle à niveau(x) 19"
- Profile rails, 482.6 mm (19")
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 43284