TS IT Colo

Référence: IT 9962852

Numéro de modèle: TSIT Colo US 47U 2200H0600W1050D RAL9005

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence:
IT 9962852
Numéro de modèle:
TSIT Colo US 47U 2200H0600W1050D RAL9005
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature d'armoire TS 8
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130°
Lock front and rear: Comfort handle with 3-digit code and security lock 3524 E
Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)

50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Roof plate, multi-piece, removable, with full depth side cable entry
Cloison pleine

Vertical air baffles
Support de fixation à boulons à tête de champignon PDU double
Kit de juxtaposition
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.050 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
Unités de hauteur
47 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
742 mm
( 29,2 ˝ )
Number front doors
1
Number back doors
1
Fixation 19"
Front and rear 482.6 mm (19") Z-rail mounting sections, depth adjustable mounting
Modèle porte à l'arrière
null
Modèle porte à l'avant
null
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
339,947 lb
Poids brut
339,947 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
93837
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Technical Data sheet