Jeu de barres Terre / Terre-Neutre en cuivre étamé

Référence: SV 9685544

Avec perforations intégrées.

Référence:
SV 9685544
Matériau
E-Cu étamé
Dimensions
Longueur: 300 mm
( Longueur: 11,8 ˝ )
Section
40 mm x 10 mm
( 1,57 ˝ x 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,1 kg
Poids brut
2,12 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,07
Numéro du tarif douanier
74071000
Description produit
SV Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu étamé, L40xH10 mm, longueur : 300 mm