- Référence:
- SZ 2411.801
- Avantages
- Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire.
- Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
- Matériau
- Laiton
Joint : CR/NBR
- Finition
- Nickelé
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensions
- Hauteur: 22 mm( Hauteur: 0,87 ˝ )
- Filetage
- M12 x 1,5
- Longueur du filetage
- 6 mm( 0,24 ˝ )
- Diamètre min. de câble
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Diamètre max. de câble
- 6,5 mm( 0,26 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C( -40 °F...212 °F )
- torque
- 5,5 Nm
- Largeur de clé
- 14 mm
- Dimensions
- Filetage: M12 x 1,5
Longueur du filetage: 6 mm( Filetage: M12 x 1,5
Longueur du filetage: 0,24 ˝ )
- Type selon la norme UL 50E
- Type 4X
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids net
- 0,195 kg
- Poids brut
- 0,222 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177809994
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
SZ Presse-étoupes en laiton, taille : M12 x 1,5 pour câbles ø 3-6,5 mm