Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Référence: TS 8702050

Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.

Référence:
TS 8702050
Description produit
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
( Hauteur: 7,87 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS: = 500 mm
( Type de coffret: TS: = 19,7 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,38 kg
Poids brut
3,56 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177300002
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 200 mm, pour largeur : 500 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés