Cadre pivotant compact pour coffrets électriques AE

Référence: SR 2034200

Pour le montage de tiroirs électroniques, 482,6 mm (19") sur toute la hauteur, 6 - 14 U.

Référence:
SR 2034200
Modèle
Cadre rigide résistant aux torsions, soudé en tube carré et en profilé porteur replié 3 fois.
Description produit
Pour le montage des tiroirs électroniques 19" (482,6 mm) sur toute la hauteur.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec dispositif de verrouillage à panneton double et accessoires de montage.
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
= 760 mm
Hauteur: = 760 mm
( Type de coffret: AE
Largeur: = 23,6 ˝
= 29,9 ˝
Hauteur: = 29,9 ˝ )
Unités de hauteur
14 U
Convient au type d'enveloppe
AE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,877 kg
Poids brut
6,186 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177014008
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cadres pivotants 14U
Fiches techniques
Plans détaillés