Sicher, hochverfügbar und skalierbar

Agile IT-Infrastrukturen für die öffentliche Institution

Zuverlässig, flexibel, effizient – Rittal liefert die passende Lösung. Mit modularen Rechenzentren und energieeffizienten Kühlsystemen stärken Behörden und Institutionen ihre IT-Sicherheit, steigern die Effizienz und fördern die digitale Bürgernähe. Unsere innovativen Technologien beschleunigen Verwaltungsprozesse und setzen neue Standards.

We empower IT

Wir verstehen Ihre Anforderungen

Die digitale Revolution macht auch vor dem öffentlichen Sektor nicht halt. Von intelligenten E-Government-Diensten bis hin zu vernetzten Smart-City-Initiativen steigen die Anforderungen an IT-Infrastrukturen rasant. Doch veraltete Systeme und ineffiziente Prozesse bremsen den Fortschritt und beanspruchen wertvolle Zeit und Ressourcen, die für Investitionen genutzt werden könnten. Unterstützen kann dabei eine neue Generation von IT-Lösungen: agil, skalierbar und nachhaltig. Mit modernsten Rechenzentrumsarchitekturen, die sich flexibel anpassen lassen, optimieren Sie interne Prozesse und schaffen gleichzeitig eine leistungsfähige Basis für digitale Verwaltungsleistungen.

Alles aus einer Hand: Der One-Stop-Shop für die öffentliche Einrichtung von morgen

Rittal ist der One-Stop-Shop für ganzheitliche IT-Infrastruktur-Lösungen für die Verwaltung. Mit jahrzehntelanger Innovationsführerschaft in den Bereichen Schaltschrankbau, Energieverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur bieten wir eine zukunftsweisende Systemplattform, die den Ansprüchen einer modernen Verwaltung gerecht wird.

Wir unterstützen Sie dabei, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten, Daten sicher zu verarbeiten und Ihren Betrieb nachhaltig zu optimieren.

Dank skalierbarer Rechenzentren, intelligenter Software-Tools und einem globalen Serviceangebot lassen sich unsere zertifizierten Systeme flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob für E-Government-Anwendungen oder Smart-City-Initiativen – mit Rittal schaffen Sie eine sichere, leistungsstarke und zukunftsfähige IT-Infrastruktur.

RiMatrix Data Center

Die modulare Plattform für zuverlässige IT-Infrastrukturen

Rittal bietet mit RiMatrix eine anwenderfreundliche Plattform, die speziell für die Anforderungen regulierter Branchen entwickelt wurde. Standardisierte IT-Lösungen schaffen eine einheitliche, sichere Grundlage, während modulare und skalierbare Komponenten es ermöglichen, Infrastrukturen flexibel und wirtschaftlich zu erweitern. Ob zentrale Rechenzentren oder dezentrale Edge-Lösungen, z.B. in Verwaltungsgebäuden – unser RiMatrix-Lösungsportfolio gewährleistet Zukunftsfähigkeit für jeden Anwendungsfall.

IT-Cooling

Effiziente Kühlung auf höchstem Niveau

Das Liquid Cooling Package (LCP) von Rittal ist eine leistungsstarke Kühllösung, die sich flexibel in Serverracks integrieren lässt. LCP zieht heisse Luft ab und führt gekühlte Luft zurück, was die Effizienz besonders bei Einsatz in Kaltgang-Einhausungen steigert. Unsere LCPs sind in Kühlkapazitäten von 10 bis 60 kW erhältlich und eignen sich hervorragend zur Erweiterung bestehender IT-Infrastrukturen.​

IT-Power

Intelligente und flexible Stromverteilung

Unsere Power Distribution Units (PDUs) sind speziell für die effiziente Stromverteilung in modernen IT-Umgebungen und den Einsatz in Serverschränken entwickelt. Durch umfassende Energiemess- und Monitoring-Funktionen bieten die PDUs eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs. Dank der nahtlosen Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und der Erweiterbarkeit mit Modulen wie Überspannungsschutz und Steckplatzabdeckungen sind unsere PDUs eine flexible und zukunftsorientierte Lösung für steigenden Strombedarf und systematische Energieverteilung.

IT-Monitoring

Zuverlässige Überwachung und Steuerung

Unser CMC III ist ein zuverlässiges und flexibles Überwachungs- und Steuerungssystem für Schaltschränke und Serverracks. Mit PoE-Unterstützung und redundanten Stromversorgungen sorgt es für maximale Sicherheit und Betriebskontinuität. Es überwacht präzise Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauchentwicklung, Energieverbrauch und weitere Umgebungsparameter. Dank der intuitiven Web-Oberfläche lässt sich das System schnell konfigurieren und nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur integrieren.

Profitieren Sie von einer effizienten Überwachung, automatisierten Prozessen und spürbaren Einsparungspotenzialen, die Ihre IT-Umgebung zukunftssicher machen.

IT-Security

Schutz auf höchstem Niveau: modulare IT-Sicherheitslösungen

Der Schutz digitaler Infrastruktur hat oberste Priorität. Es ist entscheidend, sichere Netzwerke aufzubauen, die vor Cyberangriffen, Datenverlust und unbefugtem Zugriff schützen. Unsere Micro Data Center Level E bieten multifunktionalen Schutz gegen physische Gefahren und Cyberbedrohungen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und sichert sensible Daten. Dank des modularen Aufbaus lässt es sich flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Gleichzeitig erfüllt es höchste Sicherheitsstandards, geprüft und zertifiziert durch akkreditierte Institute.

Für zusätzliche Sicherheit bieten wir Ihnen Sicherheitsräume, die digitale, technische, logische und physikalische Sicherheit gewährleisten. Ob als Grundschutzraum (GSR) oder Hochverfügbarkeitsraum (HVR) – sie schützen IT-Infrastrukturen durch ein systemgeprüftes Rundum-Konzept und lassen sich dank ihrer Raum-in-Raum-Lösung flexibel in bestehende Gebäude integrieren.

Unsere Expertise – Ihr Nutzen

Branchenkenntnis trifft höchste Qualität

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

Wir kennen die Herausforderungen der Digitalisierung – und unterstützen Sie mit unserem branchenspezifischen Know-how rund um gesetzliche Rahmenbedingungen, Vorschriften und Branchenstandards.

Unsere RiMatrix Data Center-Lösungen bieten dank hoher Flexibilität und Standardisierung ein zukunftssicheres Bundle, das alle relevanten Systemsäulen – Rack, Power, Cooling, Monitoring und Security – vereint und sowohl Ihre aktuellen als auch zukünftige Anforderungen zuverlässig erfüllt.

Zukunftssicherheit

Modulares System für maximale Flexibilität

Mit unserem modularen Produktportfolio ermöglichen wir einfache Anpassungen und Erweiterungen, die schnell und effizient umgesetzt werden können. Da unsere Produkte nach internationalen Standards gefertigt werden, sind sie global einsetzbar und erfüllen die Anforderungen unterschiedlichster Regulierungen. Dies bietet Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Für die Bedürfnisse der Smart City ist das Rittal Rechenzentrum ideal.

Sangho Lee
Leiter des IFZ Smart-City Kontrollzentrums

Ihre Vorteile

IT-Infrastruktur leicht gemacht

Standardisierte Lösungen und anwenderfreundliche Flexibilität

Behörden und öffentliche Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, strenge gesetzliche Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig eine effiziente IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Rittal bietet die Erfahrung und das Portfolio, Institutionen jeder Grösse optimal zu unterstützen sowohl bei der Planung als auch im Betrieb Ihrer Rechenzentren. Standardisierte IT-Infrastrukturlösungen ermöglichen es, Systeme sicher und einheitlich auszurichten, während modulare und skalierbare Konzepte die Flexibilität bieten, Infrastrukturen an wachsende Anforderungen anzupassen. So kombiniert Rittal Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in einer Lösung – ideal für jeden Bedarf.

Smart Cities effizient gestalten

Reaktionsschnelle IT-Infrastruktur für intelligente Städte

In Smart Cities sollen Technologien und Innovationen den urbanen Alltag effizienter, nachhaltiger und lebenswerter machen. Vernetzte Sensoren und Prozesse verbessern Verkehrsflüsse, steigern die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs, reduzieren den Energieverbrauch und optimieren die Infrastruktur. Damit diese Vision Realität wird, müssen Städte und Gemeinden den Überblick über zahlreiche Einzellösungen behalten und diese zu einem perfekt abgestimmten Ökosystem zusammenführen. Um die Potenziale einer Smart City voll auszuschöpfen, ist eine zuverlässige Echtzeit-Datenerfassung und -analyse unerlässlich.

Unsere Edge Data Center sorgen für kurze Latenzzeiten, maximale Rechenleistung und höchste Sicherheit. Durch die lokale Datenverarbeitung optimieren sie die Reaktionsfähigkeit städtischer Systeme und entlasten zentrale Netzwerke, indem sie den Datenverkehr dezentralisieren. Dies erhöht nicht nur die Ausfallsicherheit, sondern verbessert auch die Skalierbarkeit.

E-Government: Die Zukunft der digitalen Verwaltung

Echtzeitdaten für eine sichere und bürgernahe Verwaltung

Die Digitalisierung im öffentlichen Dienst zielt darauf ab, effizientere, sicherere und bürgernahe Services bereitzustellen – und das bei höchstem Datenschutz und rechtssicherer Umsetzung. Gleichzeitig bietet sie das Potenzial, Kostendruck zu mindern und den Fachkräftemangel durch Automatisierung und moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz zu adressieren.

Rittal bietet mit seinen RiMatrix Micro Data Center eine optimale Infrastruktur, um personalisierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Diese modularen Rechenzentren verarbeiten Daten direkt vor Ort, was zu minimalen Latenzzeiten führt und Echtzeit-Analysen ermöglicht. Dadurch können Institutionen schnell auf individuelle Kundenbedürfnisse reagieren und massgeschneiderte Dienste anbieten.

IT-Sicherheit als Fundament der öffentlichen Hand

IT-Infrastruktur, die höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht wird

Mit der digitalen Verwaltung wächst das Risiko von Cyberangriffen, die sensible Bürgerdaten gefährden und die operative Stabilität beeinträchtigen können. Mit der NIS-2-Richtlinie und dem EU Cybersecurity Act werden europaweit strengere Sicherheitsvorgaben und einheitliche Zertifizierungen eingeführt, die die Resilienz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stärken sollen. Damit diese Anforderungen erfüllt werden, braucht es IT-Infrastrukturen mit maximaler Sicherheit und Verlässlichkeit.

Unsere modularen IT-Sicherheitslösungen bieten genau das – von „Micro Data Center Level E“ für den Schutz sensibler Daten bis hin zu zertifizierten Hochverfügbarkeitsräumen für grössere Rechenzentren. Geprüft, zertifiziert und nahtlos integrierbar, schaffen wir so eine sichere Basis für die digitale Verwaltung von morgen.

Umweltbewusstsein als Wettbewerbsfaktor

Nachhaltige IT-Infrastrukturen für eine grüne Verwaltung

Der Green Deal der EU hat ein konkretes Ziel: Klimaneutralität bis 2050. Schon bis 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55 % sinken. Das Energieeffizienzgesetz zeigt klar, dass öffentliche Stellen und Unternehmen nun handeln müssen. Weniger Energieverbrauch, nachhaltigere Rechenzentren – das sind die neuen Anforderungen. Effizienz wird so zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Wir unterstützen Sie dabei mit nachhaltigen Lösungen wie energieeffizienten Kühlsystemen und langlebigen, ressourcenschonenden Komponenten. Diese Technologien senken den Energieverbrauch, reduzieren CO₂-Emissionen und helfen, ökologische Ziele gesetzlicher Anforderungen zu erreichen – ohne Kompromisse bei Leistung und Verfügbarkeit.

Zuverlässigkeit ohne Kompromisse

Ausfallsichere IT-Infrastrukturen für maximale Verfügbarkeit

Im öffentlichen Sektor sind Ausfallsicherheit, Interoperabilität und Redundanz essenzielle Anforderungen, um kritische Dienste und Verwaltungsprozesse selbst unter hoher Belastung zuverlässig aufrechtzuerhalten.

Mit unserem RiMatrix-Lösungsportfolio erhalten Behörden und öffentliche Einrichtungen IT-Lösungen, die speziell für den Dauerbetrieb und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Das modulare Produktportfolio umfasst redundante Systeme und nahtlos integrierbare Komponenten, die maximale Verfügbarkeit gewährleisten. Dank hoher Interoperabilität lassen sich die Lösungen mühelos in bestehende IT-Umgebungen einfügen, während umfassende Redundanzkonzepte eine lückenlose Ausfallsicherheit garantieren.

Referenzen

Kontakt

Haben Sie Fragen, wie wir Sie und Ihre Verwaltung unterstützen können? Dann schreiben Sie uns.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen rund um die Systemlösung zur Verfügung.