Armoires électriques juxtaposables VX25 conformément à la spécification pour les usines aux États-Unis

Référence: VX 7993517

Armoire de groupe, avec socle de 200 mm sans plaque de montage, pour l'intégration du système de câblage. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

Référence:
VX 7993517
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Toit
Panneau arrière
Serrure : panneton double de 3 mm
sans plaque de montage
Socle, hauteur 200 mm, composé de : 4 pièces d'angle de socle en tôle d'acier, avec plaques pleines référence 8660.02X à l'avant et à l'arrière et référence 8660.043 sur les côtés
L'équipotentialité pour le toit, les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles s'effectue automatiquement lors du montage par l'intermédiaire des éléments de contact
Porte(s) raccordée à une tresse de masse CEM 2412,316 dans sa partie supérieure et mise à la masse sur l'ossature de l'armoire avec un écrou à emmanchement
Poignée Confort 8618.240 avec fermeture E1 intégrée, fournie sans clé (joint à part)
2 pattes d'ancrage au sol référence 8660.100 (livrées non montées)
Lampe à diodes, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sans prise de courant, montée en haut à l'avant
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières 180° à droite
Plaques passe-câbles zinguées, en trois parties, avec découpe pour l'introduction des câbles et brosse passe-câbles rapportée
Nombre de portes
2
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur avec socle
2 200 mm
Modèle du dispositif de fermeture
Système de verrouillage à trois points
avec fermeture VW E1
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
113,6 kg
Poids brut
118,6 kg
EAN
4028177960077
Documentations
White Paper
Fiches techniques
Data sheets