- Référence:
- SZ 7993.450
- Modèle
- en deux parties
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles
3 tétines
Joint
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 215 mm
Profondeur: 300 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177985735
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation