Les centres d'usinage laser sont appropriés pour l'usinage mécanique automatique des armoires électriques standard en acier inoxydable et en tôle d'acier laquée. Il est ainsi possible d'usiner des armoires électriques en acier inoxydable bien plus rapidement et sans oxydation des arêtes de coupe. Les tôles de petit à moyen format peuvent également être usinées, ce qui accélère encore l'amortissement.
Laserbearbeitung
So effizient sind unsere Produkte
Wachstum durch Laser-Schaltschrankbearbeitung
Flexible Schaltschrankmodifikation
Mehrteilebearbeitung für Perforex LC 3030
Unsere Produkte zur Laserbearbeitung
Grid 1
Unsere Bestseller zur Laserbearbeitung
Entdecken Sie die Highlight-Produkte für eine optimierte Laserbearbeitung.
Das sagen unsere Kunden
Wir mussten bei der Investitionsentscheidung für die Perforex LC nicht sehr lange über die Amortisation nachdenken, da die Vorteile so offensichtlich waren.
Plenge GmbH
Produkt: Lasercenter Perforex LC 3030
Eine der größten Herausforderungen im Schaltschrankbau ist es, die Fertigungsprozesse zu optimieren, sowohl qualitativ als auch zeitlich. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, dass Maschine und Software aus einer Hand kommen sollen.
Geschäftsführer, Gartner Elektrotechnik
Produkt: Lasercenter Perforex LC 3030
Downloads
Haben Sie noch Fragen?
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die automatisierte Lösung!