Automates de conditionnement des câbles

Usinage entièrement automatisé des fils, intégrant la coupe à longueur, le dénudage, le sertissage avec des embouts et le marquage des fils. La livraison des fils est proposée sous trois versions : dans des rails de stockage de manière ordonnée en fonction de leur section, en faisceaux ou en vrac dans un bac.

Crimpautomat L8

So geht einfache und schnelle Drahtkonfektionierung

Features und Nutzen

Features

  • Touchscreen-Display
  • Automatische Erkennung der Querschnitte
  • Zum Abisolieren und Crimpen
  • Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm²
  • Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage

Nutzen

  • Einfache Bedienung
  • Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen
  • Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
  • Verarbeitung von Sonderdrähten möglich
  • Automatische Erkennung der Querschnitte

Produktvarianten

Abisolier- und Crimpautomat L8

Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen

  • Zügig
  • Prozesssicher
  • Benutzerfreundlich

Lose isolierte Aderendhülsen erfolgreich bearbeiten

Mit dem Abisolier- und Crimpautomat L8

Zubehör für den Crimpautomat L8

Schwingfördertopf für Crimpautomat L8

Zuführtopf für lose Aderendhülsen in den Ausführungen 0,5 - 1,5 mm² und 1,5 - 2,5 mm²

  • Zuführtopf für lose Aderendhülsen
  • Zügiges und sorgfältiges Fördern

Aderendhülsen

Lose Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in unterschiedlichen Querschnitten

  • Mit Kunststoffkragen
  • Für manuelle Konfektionierung und Crimpautomaten

Weitere Produkte

Abisolier- und Crimpautomat RC

  • Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
  • Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
  • Verarbeitung von fünf verschiedenen Querschnitten ohne Umrüstung

Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

  • Zur automatischen Verarbeitung von Drahtlisten für die Drahtkonfektionierung
  • Verwaltung von 24 oder 36 Drähten
  • Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse

Ablängautomat C8+

  • Zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße
  • Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
  • Stop & Go-Funktion

Abisolierautomat S22

  • Zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen
  • Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
  • Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

  • Für die Verarbeitung von gegurteten Aderendhülsen auf Rolle
  • Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
  • Elektrisch betrieben

Wire Station WS 540

  • Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz
  • Individuell ausbaubar im Baukastensystem
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar