Usinage entièrement automatisé des fils, intégrant la coupe à longueur, le dénudage, le sertissage avec des embouts et le marquage des fils. La livraison des fils est proposée sous trois versions : dans des rails de stockage de manière ordonnée en fonction de leur section, en faisceaux ou en vrac dans un bac.
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C
3D-Animation
Features und Nutzen
Jetzt bis zu 15-mal schneller dank durchgängiger Prozessoptimierung
Produktvarianten
Mit den Drahtkonfektioniervollautomaten von Rittal flexibel Drähte produzieren.
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C5 – bis 2,5 mm²
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10 – bis 6 mm²
Automatisierte Drahtkonfektionierung
Downloads
Zubehör und Maschinenoptionen
Zubehör und Maschinenoptionen für den Drahtkonfektionierungsvollautomaten Wire Terminal.