Rail porteur à accrocher pour TS, CM, PC, TP

Référence: TS 8612200

Pour recevoir la plaque de montage, petit format, lorsqu'il n'est pas possible de monter verticalement des châssis ou d'autres équipements en profondeur à cause de l'intercalaire pour plaque de montage ou autre.

Référence:
TS 8612200
Description produit
Convient au : montage derrière le petit compartiment d'une armoire PC, montage sur le profilé vertical de l'armoire TS, montage sur le rail pour l'équipement intérieur des CM et TP. Trame de perforations au pas de 25 mm intégrée pour recevoir : Plaque de montage petit format, châssis de montage PS sur support combiné PS comme deuxième plan de montage, lorsqu'aucun châssis ou autre module ne peut être monté verticalement en profondeur à cause de l'intercalaire pour plaque de montage et la goulotte de câbles.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge (statique) admissible
15 kg
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
0,85 kg
Poids brut
0,926 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261