Coffrets électriques en polyester AX avec porte pleine

Numéro d'article: AX 1480000

Les coffrets AX en polyester sont spécialement destinés aux applications dans des environnements exigeants. De nombreux plots de fixation dans le coffret permettent un aménagement intérieur personnalisé au pas de fixation de 25 mm avec p. ex. des rails de montage.

Numéro d'article: 1485400

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AX en polyester

Numéro d'article: 2584100

Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Numéro d'article: 1485200

Équerres universelles pour coffrets AX en polyester, coffrets Ex en polyester

Numéro d'article: 1485600

Mini-poignée Confort

Numéro d'article: 1485100

Blocage de porte pour coffrets AX en polyester, coffrets Ex en polyester

Numéro d'article: PRO64749

Lampe à diodes

Numéro d'article: PRO64835

Contact de porte pour lampe à diodes

Numéro d'article: 1485300

Vis pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AX en polyester

Numéro d'article:
AX 1480000
Modèle
avec porte pleine
Matériau
Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre
Porte : joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Sans halogènes
Finition
Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté
Plaque de montage : zinguée
Couleur
Proche RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte montée sur charnières, monobloc, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec baguette de protection antipluie intégrée
Remarque
En cas d'utilisation sous l'effet prolongé des rayons ultraviolets (soleil) et de la pluie, nous recommandons de peindre la surface avec une laque PUR afin d'éviter toute détérioration optique de la surface. Prix et délai de livraison sur demande.
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Classe de protection
II (pour 1000 V AC)
Code IK
IK09
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 300 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
3 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
705 mm x 925 mm
Angle d'ouverture de la porte
130°
Nombre de serrures
3
Matériau de base
Plastique
Normes
Répond au classement F1 pour l'implantation en extérieur selon la norme UL 746C
Consigne de montage
Les vis pour l'aménagement intérieur sont nécessaires pour la fixation des composants dans le coffret
Les composants comme par exemple les rails de montage peuvent être fixés au pas de fixation de 25 mm à l'aide de l'équerre universelle
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
38,2 kg
Poids brut
38,68 kg
Numéro du tarif douanier
94037000
EAN
4028177007086
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Coffret électrique AX en polyester avec porte vitrée, L800xH1000xP300 mm
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Negative Certificate
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Additional instructions
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés