Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires électriques

Référence: VX 8865000

La référence des armoires électriques : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.

Référence: 8165245

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Référence: PRO64749

Lampe à diodes

Référence: 8618200

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8618250

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617500

Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617501

Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617502

Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617040

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Référence: 8617020

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Référence: 8617120

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Référence: 8617140

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Référence: 8618801

Profilé passe-câbles central

Référence: 8618811

Profilé passe-câbles arrière

Référence: 8619801

Plaques d'entrées de câbles pour armoires VX

Référence: 8660003

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660023

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660032

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660042

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence:
VX 8865000
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
2 rails de montage 18 x 39 mm
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.496 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
99,4 kg
Poids brut
102,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
251,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177813892
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoires électriques juxtaposables, 1 porte, LHP 800x1600x500 mm
Homologations
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés