Sistema de barras PE/PEN
-
Soporte de barras Conductor N
Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN.
-
Ángulo soporte PE/PEN para VX
Para la fijación de la barrar PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 y 80 x 10 mm.
-
Barras colectoras E-Cu con taladros integrados
Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.
-
Ángulo combinado E-Cu PE/PEN para combinaciones PE/PEN
La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
-
Pieza de ensamblaje E-Cu
La combinación PE/PEN compuesta por embarrados, ángulos de combinación y piezas de ensamblaje permite configuraciones ensayadas según la IEC 61 439-1.