Accesorios para VX IT
-
Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI
Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.
-
Módulo ventilador para VX IT, TS IT
Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.
-
Sistema de zócalo VX IT
Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications.
-
Suelo
Los accesorios para el suelo del armario ofrecen flexibilidad en la configuración del suelo, así como en el transporte o la estabilización de los armarios. Pies de nivelación, ruedas y accesorios de transporte, chapas de entrada de cables, subdivisiones del sistema, protección antivuelco y componentes de fijación.
-
Sistemas de cierre
Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.
-
Guiado de cables
Accesorios para una entrada flexible de los cables en los sistemas de cajas y armarios, así como para una eficiente gestión del cableado en cajas y armarios con retícula de 19": entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, accesorios de guiado de cables en cajas, guiado de cables de 19".
-
Guías deslizantes
Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados.
-
Bandejas para aparatos
Creación de opciones de soporte y apoyo en el bastidor del armario o el nivel de 19". Guías telescópicas y asas complementan la gama de bandejas para equipos que pueden montarse en gran parte sin herramientas en los racks para redes, racks para servidores, distribuidores murales y armarios industriales.
-
Puesta a tierra
Material de puesta a tierra para establecer una conexión segura del conector fusible y cumplir las normas de la VDE y las directrices para baja tensión. Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra del marco adaptados a los sistemas de armarios, o sobre guías de puesta a tierra.
-
Power Distribution Unit PDU
Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En los racks para servidores IT el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U. La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura.
-
Power System Module PSM
Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo de bases de enchufe. Opcionalmente medición de tensión, corriente y consumo.
-
Energy-Box, 482,6 mm (19") extraíble
Diseñado para alojar componentes de corriente continua y alterna, frontal extraíble para un acceso óptimo al espacio de cableado desde arriba y abajo.
-
Conducción del aire/Eficiencia energética
Un guiado efectivo del aire hacia los componentes instalados, junto con el apantallamiento de los espacios abiertos dentro y alrededor del nivel de montaje de 19", reduce las pérdidas de caudal e incrementa la eficiencia energética de la climatización.