Suelo
-
Chapa de entrada de cables para VX, VX IT, VX SE
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
-
Juego de chapas de suelo de varias piezas, cerradas para VX IT
Juego de chapas de suelo de varias piezas compuesto por chapas de suelo modulares ciegas y chapa deslizante para la entrada de cables.
-
Chapa modular de suelo para entrada lateral de cables para VX IT
Con abertura ajustable y escobillas a ambos lados. La ejecución abierta por los lados permite un equipamiento posterior de la chapa de suelo modular incluso con conectores instalados.
-
Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE
Para una compensación variable, así como una abertura flexible en la zona del suelo. Puede combinarse con chapas de entrada de cables.
-
Pies de nivelación para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chiller Blue e+
Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo. Rosca de fijación M12. A elección con hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario.
-
Adaptador de zócalo para ruedas dobles y pies de nivelación
Para el montaje de las ruedas dobles 7495.000 y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX, AX.
-
Ángulo de fijación al suelo para VX, VX IT
Para anclar el armario al suelo, especialmente cuando el armario tiene tendencia a volcar debido al mayor peso de la parte superior o este no puede integrarse en una fila de armarios.
-
Módulo con ruedas para VX, VX IT
Para facilitar el traslado en el lugar de montaje, incluso de armarios ya equipados.
-
Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX
Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.