更快 - 更好 - 无处不在

Rittal – The System.

我们的平台可助您百战百胜。威图的产品和解决方案将为您带来实实在在的优势:流程速度和生产力得以提高、成本降低且环保。

而且更重要的是,整体大于部分之和。

这一点同样适用于“Rittal – The System.”因此,我们将来自控制柜、配电设备、温控系统和 IT 基础设施领域的创新产品整合在同一个系统平台上。此外,平台还提供有全面的软件工具和遍及全球的服务项目,可为您带来独一无二的增值体验。

一家厂商,无限可能

我们的产品是“Rittal – The System.”的基础。由于采用模块化系统架构,因此,我们可精确地按照您的需求和要求,为您提供定制解决方案。无论您的企业规模大小以及所处行业,我们都能直接提供量产产品。

“Rittal – The System.”的系统平台是 VX25 控制柜,该控制柜也可用作 IT 机柜。此外,威图的产品还包括多种箱体,从小型箱体到紧凑型控制柜,再到完整的机柜系统。

在配电设备领域,威图有 Ri4Power 开关设备系统和 RiLine 配电系统,可为几乎所有应用实现安全供电。

设备的运行必然伴随着热量的产生,而我们的温控系统可高效地将所用组件的损耗热量排出去。在温控领域,我们的产品涵盖了针对工业机柜的完整过滤器风扇,到针对 IT 基础设施的精确制冷方案。

无论是微型数据中心这种针对中小型企业的单体式解决方案,还是完整的数据中心,威图都能提供相应规模的 IT 基础设施方案和产品。

由于采用模块原理,“Rittal – The System.”几乎可应对所有应用。一个平台,满足所有需求。

威图软件,高效解决问题

从开关设备和控制设备的规划、项目设计和配置,到 IT 基础设施的监控,我们有多种智能工具,可以帮助您充分利用“Rittal – The System.”平台。

  • CAD 组件库中配有威图产品的 3D 图纸,因此大大减少了工程规划和设计工作,缩短了规划时间。
  • Therm 软件可提前计算控制柜的温控系统需求,并按照具体需求精确规划冷却设备。
  • 电力工程设计软件 Power Engineering 有助于提高开关设备的配电设计速度和安全性。
  • RiZone 用于管理和监控整个数据中心,包括供电和配电设备、冷却设备,以及安全系统。
  • 这些软件以及其他智能工具和配置器,可帮助您通过威图平台实现最大程度的高效性和经济性。

充分利用节能潜力

在接受威图系统咨询团队的建议后,很多客户的能耗降低了高达 20%。

威图系统咨询团队的专家们首先会与您一起进行初步的快速检查,然后确定整个流程链的节能潜力。然后,借助多种规划和软件工具,以综合系统检查的形式进行深入的分析。最终,我们会提供具体的节能建议。

通过这种方式,威图系统咨询团队将帮助您最大限度地利用我们全面的模块化系统的优势,并迅速将能耗降低最高达 20%。这对任何后续项目而言都是巨大的成功。

全天候待命。遍布全球。

无论在何时何地,我们都能确保您的设备、系统和 IT 解决方案从一开始便无故障顺利运行。这就是威图全球服务团队的专业领域。

我们为您开发了一个服务包,以确保威图平台能够尽可能满足您的所有要求。

  • 热线电话全年全天候保持畅通,客户可随时咨询技术问题
  • 故障报修后响应时间有保障,从而尽可能降低停工成本
  • 我们为您提供多个可选的服务包,从基本服务到个专门的客户定制服务
  • 全球维护及备件服务

更快 – 更好 – 无处不在。

“我们必须比竞争对手更快、更好。而且我们要时刻向客户证明这一点。”这是威图公司准则的第四条。我们不仅视其为信条,同时也把它当作我们的责任:以客户需求为核心。尽可能满足客户需求,也是我们在全球范围内的日常奋斗目标。

  • “Rittal – The System.”模块化解决方案具有系统兼容性,确保可快速完成规划、装配、改装和调试。
  • 威图包揽了开发、工程设计、产品和服务整个流程。
  • 我们提供全方位的工程设计支持,可确保您在竞争中的优势地位。
  • 我们有方便易用的软件工具,可提高您的工作效率和准确性。
  • 威图完善的产品组合可大大减少规划、采购、物流及服务各环节的对接工作。
  • 在向威图进行系统咨询时,仅通过一个联系人即可获得您所需要的所有帮助。
  • 我们可快速地将市场发展趋势转化成新产品,从而以我们的创新能力保证您的竞争优势。
  • 我们的产品均通过了威图质量实验室的严格测试。
  • 基于实际应用的尺寸设计和高效的技术,可提升能效和成本效率。
  • 模块化的系统架构可随时延伸扩展,确保您当下的投资能够满足未来的需求。
  • 几乎所有的威图产品都是现货供应,因此客户无需大量备货。
  • “Rittal – The System.”提供几乎适用于所有行业的全方位解决方案。
  • 威图在全球拥有超过 58 家子公司、250 多家合作服务伙伴和 1,000 多位服务技术人员。
  • 我们的专家掌握全球各地各行业的专业知识。
  • 威图产品采用全球统一的标准,具备一致的兼容性,客户将会因此受益。
  • 我们具备多项国际认证,可为全球客户提供安全保障。
  • 客户在全球范围内均可获得威图的产品和服务。
  • 威图可为所有工业领域、机械工程和设备制造以及信息通信技术领域提供解决方案。
  • 威图产品适用于所有的环境、气候条件和地理条件,无论是室内还是户外。
  • 威图产品适用于企业的几乎所有应用,从楼宇技术,到生产制造,再到数据中心。